プログラマブルロジックモジュール/制御リレー
PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール(または制御リレー)で市場初、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトな単一のシステムでI/O信号を切り替えて制御することができるということです。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュラ型構造により、幅広いアプリケーションが可能になります。
これらの製品に関する追加情報について質問してください。
ロジックモジュール:システムの一覧
ロジックモジュール:ロジックリレーシステムの部品
モジュールの選択肢が広く、システムを柔軟に拡張することができます。基本モジュール以外にもより複雑なタスクを実行する拡張モジュールがあります。それぞれのロジックモジュールに8台のPLC-INTERFACE端子台を自由に選んで接続することができます。基本モジュール1台と拡張モジュール2台で最大48のI/O信号を収集して切り替えることができます。
1. 基本モジュール
PLCロジックは全体幅わずか50 mmの基本モジュール1台で16のI/O信号を処理します。
2. 拡張モジュール
基本モジュールと拡張モジュールを組込みのコネクタで接続し、工具は必要ありません。
3. メモリモジュール
プログラムを保存、または他の機器に簡単にコピーすることができます。
4. リレーモジュールおよびアナログモジュール
幅広いリレーモジュールおよびアナログモジュールのモジュール型設計でチャネル固有の組立てが可能です。
5. PLCロジックアプリ
iOSおよびAndroidアプリからパラメータをすばやく簡単に調整して監視します。アプリと対応するBluetoothアダプタにより、プロセスデータにすばやく無線でアクセスできます。
制御リレーの特長
- プラグインスイッチング部品で高可用性
- 柔軟な組合せ:アプリケーションの要件に応じて、各チャネルを入力または出力としてリレーまたはアナログモジュールを用いて個別に組み立てます
- Push-in式接続テクノロジとセンサ/アクチュエータ配線の特殊仕様により、効率的な配線
- 分かりやすいソフトウェアで、プロジェクトを簡単に実行
- BluetoothアダプタとPLCロジックアプリを用いてワイヤレス操作と監視
- プログラマブルロジックリレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です。
新製品
非常にコンパクトでネットワーク対応のロジックモジュール
Modbus/RTUクイック接続
RS-485 Modbus/RTU経由のネットワーク化により、スマートなPLC logicを上位コントローラに容易に統合することができます。分散型リモートI/Oアクセスを実装して、PLC logicからの動作通知やエラーメッセージだけでなく、プロセスデータにもすばやく確実にアクセスします。
主な特長
- ウェブベース管理(WBM)で簡単にネットワーク設定
- スケジューリングとバイアシング
- ブロードキャスト機能
- RS-485経由でModbus/RTUと簡単にネットワーク化
- 通信障害時にも、分散型制御機能を維持
- Push-in式接続テクノロジ
特長
- プラグインスイッチング部品と分散型制御機能により高可用性
- チャネルごとに、リレーまたはアナログモジュール付きの入力または出力としてのカスタマイズされた組合せで最適な柔軟性
- 直感的に分かるプログラミングで、プロジェクトを簡単に実行
- RS-485経由でModbus/RTUとすばやくネットワーク化