PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - リレーモジュール
2834672

ねじ接続式組立済みリレーモジュール、構成内容はリレーベース、LED付き産業用リレー、取付け/取外し手動作動レイヤー、バリスタ保護モジュール、固定ブラケット。入力電圧:230 V AC、2c接点、10 A

製品の詳細









特長

検出可能な手動操作とステータスLEDを持つリレー
DCタイプでフリーホイールダイオードをリレーに組込み
4c接点にマルチレイヤ金めっき接点を接続
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列
メカニカルスイッチ位置インジケータ