有用な情報
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
産業用AI
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
MP 2 - マーキングラベル
MP 2
-
マーキングラベル
2833644
専用マーキングラベル、ラベル面は9 x 25 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マーキング材
寸法
幅
26.00 mm
高さ
9.00 mm
奥行き
8.60 mm
材料仕様
色
白
販売用データ
アイテム番号
2833644
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF345
GTIN
4017918933722
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.745 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.044 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ