PLC-RSP-110UC/21AU/RW
-
リレーモジュール
2987066
PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、スプリング式ベース端子台と多層金めっき接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.7 x UN~1.25 x UN、温度クラスTX:-40~+70℃、1c接点、入力電圧:110 V DC
製品の詳細
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
設置場所 | 車体に取付け |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | およそ2x 107サイクル |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 03.07.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 0.22 W |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 6 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 110 V DC |
入力電圧範囲 | 77 V DC ... 137.5 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.7 ... 1.25 |
ドライブと機能 | 単安定 |
定格消費電流(UN時) | 2 mA |
応答時間 | 4 ms |
通常復旧時間 | 4 ms |
コイル電圧 | 60 V DC |
保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
サージ保護 | |
RCZフィルタ | |
広範囲電子機器 | |
定格電圧表示 | 黄色LED |
+/-切替 | |
接点の種類 | 1c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA時) |
連続通電電流 | 50 mA |
最大突入電流 | 50 mA |
最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
スイッチング速度 | 1 A (24 V (DC13)) |
0.2 A (110 V (DC13)) | |
0.1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。) |
最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
連続通電電流 | 6 A (ディレーティングカーブを参照) |
最小スイッチング電流 | 10 mA |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
20 W (約 48 V DC) | |
18 W (約 60 V DC) | |
23 W (約 110 V DC) | |
40 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.2 A (110 V時、DC13) | |
0.1 A (220 V時、DC13) | |
3 A (24 V時、AC15) | |
3 A (120 V時、AC15) | |
3 A (230 V時、AC15) |
コイル側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
コンタクト側 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (温度クラスTX) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
標準/規則 | EN 50155(VDE 0115 part 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2987066 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK622B |
GTIN | 4046356155298 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 34 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
REL-MR- 60DC/21AU - シングルリレー 2961134
特長
幅広い電子部品で最適なリレー動作
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
EN 50155に準拠して認証
入力電圧の範囲は0.7~1.25 x UN(一時的には1.4 x UNまで)
温度範囲:-40°C~+ 70°C(短時間85°C)