PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
リレーモジュール
2900325
PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーションおよび大電流用、Push-in式ベース端子台とプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.7×UN~1.25×UN、温度クラスTX:-40~+70℃、1c接点、入力電圧72 V DC
製品の詳細
| 製品ライン | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 設置場所 | 車体に取付け |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | およそ3x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.43 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 5 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 72 V DC |
| 入力電圧範囲 | 50.4 V DC ... 90 V DC |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| 定格消費電流(UN時) | 6 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 11 ms |
| コイル電圧 | 48 V DC |
| 保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
| フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
| サージ保護 | |
| RCZフィルタ | |
| 広範囲電子機器 | |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。) |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V (10 mA時) |
| 連続通電電流 | 10 A (挿入ブリッジ2967691接続時) |
| 最大突入電流 | 30 A (300 ms) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 240 W (約 24 V DC) |
| 58 W (約 48 V DC) | |
| 48 W (約 60 V DC) | |
| 50 W (約 110 V DC) | |
| 75 W (約 220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0.2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (温度クラスTX) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 標準/規則 | EN 50155(VDE 0115 part 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2900325 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - シングルリレー 2834821
特長
幅広い電子部品で最適なリレー動作
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
EN 50155に準拠して認証
温度範囲:-40°C~+ 70°C(短時間85°C)
入力電圧の範囲は0.7~1.25 x UN(一時的には1.4 x UNまで)