PLC-RPT-230UC/21-21/EX
-
リレーモジュール
2909516
PLCインターフェース、14 mmプッシュイン式DINレール取付け可能ベース端子台とパワー接点を接続したプラグインミニチュアリレーで構成、2 c接点、入力電圧:230 V AC/220 V DC ATEX / IECEx(ゾーン2)およびEx Zone Class I、Div. 2に準拠で認証済み。
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | Class I、Division 2 |
防爆エリア | |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | 3x 107サイクル |
絶縁特性: 標準/規則 | |
絶縁 | 安全絶縁、強化絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 20.03.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 1.04 W |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
試験電圧 (c接点/c接点) | 2.5 kV AC (50 Hz、1分、c接点/c接点) |
標準/規則 | |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 6 kV |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 230 V AC |
220 V DC | |
入力電圧範囲 | 179.4 V AC/DC ... 264.5 V AC/DC (20 °C) |
171.6 V DC ... 264 V DC (20 °C) | |
定格電圧 (プラグイン電気機械式リレー) | 110 V DC |
ドライブと機能 | 単安定 |
ドライブ(極性) | 極性あり |
定格消費電流(UN時) | 4.5 mA (UN = 230 V AC) |
4.3 mA (UN = 220 V DC) | |
応答時間 | 7 ms |
通常復旧時間 | 10 ms |
保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
定格電圧表示 | 黄色LED |
+/-切替 | |
接点の種類 | 2c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgNi |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使ってブリッジします。) |
最小スイッチング電圧 | 5 V AC/DC (10 mA) |
連続通電電流 | 6 A |
最大突入電流 | 15 A (300 ms) |
最小スイッチング電流 | 10 mA (5 V) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
85 W (約 48 V DC) | |
60 W (約 60 V DC) | |
44 W (約 110 V DC) | |
60 W (約 220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.2 A (250 V時、DC13) | |
3 A (24 V時、AC15) | |
3 A (120 V時、AC15) | |
3 A (250 V時、AC15) |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 14 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレー) | RT III (リレー) |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (UL) |
-40 °C ... 55 °C (ATEX / IECEx) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | IBExU16ATEXB015 X |
IECEx | |
表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | IECEx IBE 16.0029X |
UKCA Ex (UKEX) | |
表示記号 | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
認定 | PxCIF21UKEX2909514X |
UL、米国 | |
表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL、カナダ | |
表示記号 | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
船級認証 | |
認定 | TAE0000196 |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船データ | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振動 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
標準/規則 | |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-7 | |
EN 60079-15 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2909516 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK62BK |
カタログのページ | ページ 386 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626363196 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 64.76 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 64.76 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | ac088317-ace0-4452-b020-2fe52fa8c1e0 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
FBST 14-PLC BK - シングルプラグインブリッジ 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
REL-MR-110DC/21-21/EX - シングルリレー 2908824