PLC-RPT-110UC/21HC/RW - リレーモジュール
2900326

PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーションおよび大電流用、Push-in式ベース端子台とプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.7×UN~1.25×UN、温度クラスTX:-40~+70℃、1c接点、入力電圧110 V DC

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅広い電子部品で最適なリレー動作
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
EN 50155に準拠して認証
温度範囲:-40°C~+ 70°C(短時間85°C)
入力電圧の範囲は0.7~1.25 x UN(一時的には1.4 x UNまで)