コンパクトな冗長モジュール(RED)はエネルギーおよびオートメーション分野で柔軟性があり低コストな高可用Ethernetネットワーク設計を実現します。IEC 61850-3 and IEEE 1613に準拠した堅牢さ、-40~+70℃の幅広い温度範囲、DC 18~58 Vの広範囲電源で産業用およびエネルギーテクノロジアプリケーションのあらゆる要件に対応します。IEC 62439に準拠した並列冗長でスイッチオーバー時間を確保せずに高可用性ネットワークを実現できます。
FL RED 2003E PRP
-
冗長化モジュール
2701863
冗長プロトコルPRPと3点のRJ45接続を搭載した冗長ネットワーク用Ethernet冗長モジュール。
製品の詳細
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 100 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 3 (RJ45ポート) |
| データフロー制御/プロトコル | IEC 61850-3、IEEE 1613 |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | 冗長化モジュール |
| タイプ | ブロックデザイン |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | Parallel Redundancy Protocol対応のEthernet冗長モジュール |
| 冗長化 | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | Parallel Redundancy Protocol対応のEthernet冗長モジュール |
| ローカル診断 | US1、US2 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 6 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電源 | 48 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 通常電流消費 | 250 mA (約 US = 24 V DC) |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 48 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -45 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 m) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準B | |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | Parallel Redundancy Protocol対応のEthernet冗長モジュール |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2701863 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN143 |
| GTIN | 4046356867443 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 512 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 420 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
特長
周囲温度-40 °C ... 75 °C
アラームコンタクト
コンフィグレーションなしで簡単に開始
IEC 61850-3およびIEEE 1613の要件に適合
稼働時の低消費電力
ネットワーク障害時のパケット損失なし
切替え時間なしの配列冗長で最大の可用性