RC-12P1N12C0B7
-
背面パネル貫通
1597156
M23、背面パネル貫通、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、平型ガスケット、最大パネル厚: 2.5 mm、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1240807