RC-0000000C0FZ
-
丸型コネクタ用ハウジング
1592790
丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス/オス、圧着端子接続式、平型ガスケット、シールド対応: あり、最大パネル厚: 2.5 mm、ケーブル径範囲: 2 mm... 10.5 mm、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。