最大の機能を持つ電源QUINT POWER
QUINT POWERサーキットブレーカは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。
スタティックパワーリザーブPOWER BOOSTで高負荷も確実に起動させます。調整可能な電圧でDC 5~56 V にすべて対応します。
QUINT-PS/1AC/12DC/20
-
電源
2866721
新しいプロジェクトには次の製品をご使用ください: 2904608 QUINT4-PS/1AC/12DC/15。 一次側スイッチ電源ユニット QUINT POWER、 ネジ接続、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 1相、 出力: 12 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 5 V DC ... 18 V DC、 90 V DC ... 350 V DC
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: SI-2163 A1EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528SEMI F47
認証ID: SEMI F47cCSAus
認証ID: 2162674EAC
認証ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: FILE E 199827互換性のある製品
特長
よくある質問
電源で標準ミニチュアサーキットブレーカをトリガすることはできますか。
はい、標準ミニチュアサーキットブレーカは、電源QUINTで安全にトリガすることができます。SFBコンフィグレーションマトリックスをご参照ください。これはダウンロードエリアの「各種(Various)」にあります。
電源は、腐食性ガス汚染のある環境でも使用できますか。
当社の電源QUINTはすべて、ISA G3 Harsh Group A規格に従って試験されており、同規格の要件を満たします。
電源のケースが他のメーカーのものより暖かいのはなぜですか。
その理由は、当社の放熱コンセプトです。すべての電力コンポーネントはサイドパネルまたはリアパネルに配置されています。ここでのメリットは、内部温度を低く保てることで、これにより電源のサービス寿命が長くなります。
電源の出力電圧で、DC OKリレーを動作させてもよいですか。
DC OKリレーは電源の出力電圧に接続できますが、許容される負荷は最大1 Aです。これには保護回路を使用することを推奨します。
供給ネットワークからの干渉が、電源の出力に伝送されることはありますか。
いいえ、電源QUINTは多段階コンバータコンセプトで設計されているため、干渉は伝送されません。干渉は入力回路で既に排除され、電源の24 V出力に到達することはありません。