QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK - パネル貫通
1582559

QUICKONパネル貫通、黒、4 + PE極、1.0~2.5 mm2 / 690 V / 20 A、QUICKONナット付き、ケーブル径6~11 mm、M25接続ネジ、DIN 46247-2準拠のタブ端子スリーブ用タブ端子コンタクト5点

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない