IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65875DNV GL
認証ID: TAE00003J5VDE認証図面
認証ID: 40029149UL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
cUL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
コネクタ、product family: QPD、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、ケーブル外径: 6 mm ... 11 mm
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |