QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK - パネル貫通
1414734

パネル貫通、接続方式: 単線/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M25、ピン、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 10 mm ... 14 mm、1.5 mm2、導体の長さ: 1 m

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない