QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - H分岐
1414716

H分岐、接続方式: IDC(圧接)接続、極数: 3+PE、0.5 mm2 ... 1.5 mm2、690 V、17.5 A、PA、黒、QUICKONナット4本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 10 mm ... 13 mm、シーリングボルト付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
柔軟でコンパクト - 内部接続のHおよびT分配器でマスタケーブルを分岐させたりスター型分配器として使用できる