QPD C4X2,5/2X9-14 GY - 電線コネクタ
1424022

電線コネクタ、接続方式: IDC(圧接)接続、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット2本付き、キーイング: キーイングプロファイル、ケーブル外径: 9 mm ... 14 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張