cULus認証済み
認証ID: E60425-20030527定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40018594定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
VDE認証図面
認証ID: 40057505定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |