PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC - 拡張モジュール
2702382

接点拡張、SIL 3、Cat.4、PL eに準拠、適切な評価デバイスと連動、安全出力5点、US = DC 24 V、ねじ式端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ISO 13849-1に準拠の最大Cat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL@3、適切な評価機器を併用
幅わずか17.5 mmの薄型ハウジング
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力5点、フィードバック1点、デジタルシグナル出力1点
自動リセット