PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - セーフティリレー
2702094

非常停止、安全ドア回路、ライトカーテン用セーフティリレー、最大SIL 1、Cat. 1、PL c、1チャネルまたは2チャネル動作、クロス回路検出、再トリガ可能、オフ遅延/オン遅延0.2~60秒、安全出力2点、US = 24 V DC、プラグインねじ端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アプリケーションによっては、ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力2 点、デジタル信号出力1 点
1台のデバイスで手動モニタリングし自動起動
アプリケーションに応じて、Cat. 3/ISO 13849-1準拠のPL e、EN IEC 62061準拠のSIL 3