設定可能で個々に拡張可能なセーフティシステムPSRmodularは、ご使用の機械またはシステムを監視するための柔軟なセーフティソリューションです。 安全拡張モジュールは、ダウンタイム、速度、および回転方向を監視するために使用されます。 このモジュールは、NPN/PNP近接スイッチとサイン/コサインエンコーダの接続に適しています。
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
拡張モジュール
1105011
回転の停止、速度、方向の監視用の安全拡張モジュール、2軸の監視、NPN/PNP近接スイッチ、sin/cosエンコーダ x 1、TBUSインターフェース、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、プラグ式ねじ端子台、TBUSコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーション | 過速度セーフティリレー |
| 停止検知用セーフティリレー | |
| 回転方向をモニタリング | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | ユーザーマニュアル参照 |
| 再起動時間 | 最小 5 s (ブート時間) |
| 最大 10 s (ブート時間) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | DINレールTBUS、マスターモジュールに接続、標準で提供 |
| エンコーダ | |
| 近接スイッチ | |
| 定格耐電圧/絶縁 | 24 V電源とハウジングへのI/O間の基礎絶縁4 kV |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +20 % (外部保護あり、通常1 A) |
| 定格制御電流IS | 通常 55 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.32 W |
| 突入電流 | 3.5 A (Δt = 1 ms、Us時) |
| フィルタ時間 | 通常 5 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| 計測 | |
| 入力名 | 近接スイッチ入力 |
| IN1, IN2 | |
| 入力内容 | NPN / PNP(3線式または4線式) |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
| 16 V DC ... 28.8 V DC (PNP) | |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 16 V DC ... 28.8 V DC (NPN) |
| 0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
| 入力電流範囲「0」信号 | < 2 mA (NPN) |
| 精度 | 5 % (パラメータ化された制限値を参照) |
| 制限周波数 | 最大 5 kHz |
| デューティファクタ | 55 % ... 95 % |
| パルス幅 | 最小 20 µs |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 通常 13 mA (NPN、US時) |
| 通常 -13 mA (PNP、Us時) | |
| 最大 17 mA (NPN、28.8 V DC時) | |
| 最大 -15 mA (PNP、28.8 V DC時) | |
| 計測 | |
| 入力名 | エンコーダ入力 |
| 入力内容 | Sin/Cos |
| 診断機能:sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力インピーダンス | 120 Ω (トレースあたり) |
| 精度 | 5 % (パラメータ化された制限値を参照) |
| 制限周波数 | 最大 500 kHz |
| サイン / コサイン 信号形式/信号レベル | 0.8 VPP ... 1.2 VPP (オフセット:2.5 V ±20%、位相シフトトレースA、B:90° ± 30°) |
| 消費電流 | 通常 8 mA (US用トラック当たり) |
| デジタル: 近接スイッチ電源 (24V/0V) | |
| 短絡保護 | いいえ |
| 定格出力電圧範囲 | 16.7 V DC ... 26.3 V DC (US - 2,5 V) |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED(黄)×5、LED(緑)×1、LED(橙)×2 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| エラー表示 | LED(赤)×2 |
| 幅 | 22.61 mm |
| 高さ | 112.58 mm |
| 奥行き | 113.6 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | Δt=16 msの場合10g(連続衝撃、各方向から1000回の衝撃) |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | ディレーティングに注意すること |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1105011 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA363 |
| GTIN | 4055626973319 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 191.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 195.7 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適