設定可能で個々に拡張可能なセーフティシステムPSRmodularは、ご使用の機械またはシステムを監視するための柔軟なセーフティソリューションです。 安全拡張モジュールは、ダウンタイム、速度、および回転方向を監視するために使用されます。 このモジュールは、NPN/PNP近接スイッチとHTLエンコーダの接続に適しています。
PSR-M-EM3-HTL1-PI
-
拡張モジュール
1105010
回転の停止、速度、方向の監視用の安全拡張モジュール、2軸の監視、NPN/PNP近接スイッチ、HTLエンコーダ x 1、TBUSインターフェース、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、プラグ式Push-in端子台、TBUSコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: Z10029429 0013Rev.02互換性のある製品
特長
個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
EN 81-20に準拠のリフト(昇降機)のアプリケーションに最適