CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62982KR
認証ID: HMB17372-EL002NK
認証ID: 09 ME 140cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505CCC
認証ID: 2020322313000621UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0303UATEX
認証ID: KEMA01ATEX2260U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| タイプ試験認証 | 2.5 - 35 | |||
IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0033U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2.5 - 35 | ||||