UM-ALU 4-72 PROFILE 95
-
プロファイル
2200919
DINレール取付け用ベース、 ネジ取付け、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 プロファイル幅(外寸): 75 mm、 長さ: 95 mm、 奥行き: 29.4 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護