UM-ALU 4 PE CONTACT - 接地クリップ
2200973

DINレール取付け用ベース、 DIN 46244に準拠したタブ端子スリーブを介して、基本プロファイルを等電位化システムに組み込むための接地クランプ、 幅: 17 mm

製品の詳細








特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護