UM-ALU 4-72 COVER PA BK - サイドエレメント
2200934

DINレール取付け用ベース、 ネジ取付け、 基本プロファイル用のDINレール取付け用フットとねじを含む側面部品(左と右)、 幅: 75.4 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護