TOPMARK LASER EXTRACTION 230V
- クリーニングセット
TOPMARK LASER EXTRACTION 230V
- クリーニングセット
0803302
抽出ユニット:230 V
TOPMARK NEOはレーザーマーキングの新基準を提案します。このマーキングシステムにより、厳しい要件を満たすマーキングをごく短時間で作成することができます。650種類以上のさまざまな材料に対応するTOPMARK NEOは、端子台、電線、ケーブル、および機器のマーキングにおいて、包括的な素材ラインアップに対応します。操作は簡単で、事前に幅広い知識は不要です。
抽出ユニット:230 V
TOPMARK LASERのマガジン、UCTを手動収納
TOPMARK LASERのマガジン、UCTを自動収納
抽出ユニット:120 V
TOPMARK NEOを使用すると、非常に高い要求にも対応する、レーザーマーキングを生成することができます。使いやすいタッチディスプレイで、レーザーを直感的かつ迅速に操作することができます。専門知識は不要です。そのため非常に幅広い材料を処理して、アプリケーションに柔軟にマーキングすることができます。
TOPMARK NEOレーザーマーカーで、レーザーマーキング後に結果をテスト
独自のマテリアルハンドリングと端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeへの組込みにより、TOPMARK NEOはクラス最速のデスクトップレーザーマーカーとなり、1分間に250枚の処理速度を誇ります。
TOPMARK NEOはステンレス、アルミニウム、ABS、ポリアクリル、ポリカーボネートなど650種類を超えるマーキング部材に対応します。
ステンレス製素材のマーキングには、2種類あります。
炭化により材料が黒くなります。この印字方法は薄い色のプラスチックに使用されます。