ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 C6 R1,6
-
プリント基板用コネクタ
1859181
プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 6、 列の数: 1、 極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: ZEC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: ZEC、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板用ダイレクトプラグ |
製品シリーズ | ZEC 1,5/..-ST |
製品ライン | COMBICON Connectors S |
極数 | 6 |
ピッチ | 5 mm |
接続数 | 6 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 6 |
取付けタイプ | なし |
特性 | |
標準規格 IN | 10 A |
定格電圧UN | 320 V |
接触抵抗 | 1.2 mΩ |
定格電圧(III/3) | 250 V |
定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
定格電圧(III/2) | 320 V |
定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
定格電圧 (II/2) | 630 V |
定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
接続技術 | |
タイプ | ダイレクトプラグコネクタ |
コネクタシステム | ZEC |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
コンタクトタイプ | メス |
嵌合ロック | |
ロッキングタイプ | ラッチ固定式 |
取付けタイプ | ラッチフランジ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
プッシュインする電線の接続方向 | 0 ° |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
剥き線長さ | 7 mm |
絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
取付けタイプ | ダイレクトプラグイン方式 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | 溶融すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
金属表面処理 コンタクト部(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
動作時の注記 | IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 5 mm |
基板上高さ | 18 mm |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1990-05 |
試験結果 | 試験合格 |
接続/断路を繰り返す | |
仕様 | IEC 60999-1:1990-05 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1990-05 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.2 mm² / 単線 / > 10 N |
0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
1.5 mm² / フレキシブル / > 40 N | |
挿抜力 | |
試験結果 | 試験合格 |
サイクル数 | 20 |
極あたりの挿入力(近似) | 6 N |
極あたりの抜取り強度(近似) | 3 N |
印字の耐性 | |
仕様 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
試験結果 | 試験合格 |
目視検査 | |
仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
試験結果 | 試験合格 |
寸法確認 | |
仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
試験結果 | 試験合格 |
温度試験 | 試験グループC | |
仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
試験した極数 | 12 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-2:1985-00 |
絶縁抵抗、隣接する極 | 1012 Ω |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 250 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 3 mm |
最小沿面距離(III/3) | 3.2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 320 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 3 mm |
最小沿面距離(III/2) | 3 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 630 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 4 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 3 mm |
最小沿面距離(II/2) | 3.2 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
耐久試験 | |
仕様 | IEC 60512-5:1992-08 |
接触抵抗R1 | 1.2 mΩ |
接触抵抗R2 | 1.5 mΩ |
挿抜回数 | 20 |
環境試験 | |
仕様 | ISO 6988:1985-02 |
腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
熱ストレス | 100 °C/168 h |
商用周波耐電圧 | 2.21 kV |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1859181 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AACECA |
GTIN | 4055626080499 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.058 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.41 g |
生産国 | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
長期的に安定性のある接触力
1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板方向に挿入