ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8BD1-8 - プリント基板用コネクタ
1954155

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: ZEC 1,0/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: ZEC、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

長期的に安定性のある接触力
1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板方向に挿入