PSPT 2,5/ 3-ST GY CD:1,3 TP1 - プリント基板用コネクタ
1168856

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 灰、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: PSPT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 コーディングと印字を含むバージョン

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
さまざまなコーディング、誤挿入防止で信頼性の高い保護のために
コネクタとソケットの初回接続時、迅速かつ簡単にコード化
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要