cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40037875定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 灰、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: GMSTBT 2,5 HV/..-ST、 ピッチ: 7.25 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 advanced、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 印字バージョン
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 16 A | 24 - 12 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |