ME-SAS VPE100 - シールド接続クランプ
ME-SAS VPE100
-
シールド接続クランプ
2202146
端子サイズ2.5 mm
2
からのシールド接続クランプ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
寸法
ストレインリリーフクリップの締付け範囲
ø 6.00 mm ... 10.00 mm
材料仕様
色
銀
ハウジングの材質
スチール
表面特性
亜鉛メッキ
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
2202146
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ACHADZ
GTIN
4055626002170
1個あたりの重量(梱包を含む)
637 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
637 g