FP 1,27/ 32-FWL-20/.../... - 事前組立式IDCメスコネクタ
1010229

組立式IDCメスコネクタ、 定格電流: 1.2 A、ケーブル長: 任意入力(0.05 ~ 0.95 m)、 ケーブルタイプ:平型ケーブル、 平型ケーブル。 組立品サンプルについては、「アクセサリ(Accessories)」タブをご参照ください。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
省スペース機器設計のためのコンパクトな基板対基板または電線対基板の多極コネクタ
組立て済み品を注文可能:リボンケーブル付きIDC接続式メスコネクタにより、デバイスですぐ使用可能。