FP 1,27/ 16-FWL-10/.../...
-
事前組立式IDCメスコネクタ
1010258
組立式IDCメスコネクタ、 定格電流: 1.2 A、ケーブル長: 任意入力(0.05 ~ 0.95 m)、 ケーブルタイプ:平型ケーブル、 平型ケーブル。 組立品サンプルについては、「アクセサリ(Accessories)」タブをご参照ください。
製品の詳細
| 製品ライン | 組立式IDCメスコネクタ |
| 製品シリーズ | FR 1,27/...-Cabling |
| 極数 | 16 |
| ピッチ | 1.27 mm |
| 行の数 | 2 |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 1.2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C時、50極) |
| 接触抵抗 | 10 mΩ |
| 試験電圧 | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| アプリケーションノート | ダウンロードエリアのセルフアッセンブリに関するアプリケーションノートに従ってください。 |
| 資料作成に関する注記 | 3Dモデル、製品シリーズ図面、データシート、または梱包図面などの最新のドキュメントは、ダウンロードセンターから入手可能です。 |
| 動作時の注記 | 動作中の許容電圧は、IEC 60664-1準拠の絶縁要件の範囲内での空間距離と沿面距離を考慮して、アプリケーションによって異なります。 |
| ピッチ | 1.27 mm |
| アプリケーション | |
| センターオフセット | ± 0.7 mm 縦方向と横方向 |
| 角度公差 | ± 4 ° 縦方向 |
| ± 2 ° 横方向 | |
| 挿抜力 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 500 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 0.5 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 0.5 N |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| 試験した極数 | 50 |
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | ≥ 10 GΩ |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 1.5 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 20g (60.1 Hz ... 2000 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03(以下) |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗R1 | 10 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 10 mΩ |
| 挿抜回数 | 500 |
| 絶縁抵抗、隣接する極 | ≥ 10 GΩ |
| 環境試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 腐食負荷 | 方法1、10日間 |
| 商用周波耐電圧 | 500 V AC |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 50g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -55 °C ... 125 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 接続1 | |
| 絶縁材質 | LCP |
| CTI、IEC 60112準拠 | 175 |
| 導体の長さ | 任意入力(0.05 ~ 0.95 m) |
| 平型ケーブル [PVC] | |
| 注記 | コーディングされたワイヤー:赤 |
| UL AWLスタイル | 2678 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | 平型ケーブル [PVC] |
| 電線構造 | 16 x 7 x 0.102 mm |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 30 |
| 電線断面積 | 0.06 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.66 mm |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| ピッチ | 0.635 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 354 Ω/m |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| テスト電圧、コア/コア | 1500 V |
| 難燃性 | UL VW-1 |
| 周囲温度(モバイル設置時) | -10 °C ... 105 °C |
| 周囲温度(設置時) | -30 °C ... 105 °C |
| アイテム番号 | 1010258 |
| 梱包単位 | 500 pc |
| 最低注文数 | 500 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAXPAA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
省スペース機器設計のためのコンパクトな基板対基板または電線対基板の多極コネクタ
組立て済み品を注文可能:リボンケーブル付きIDC接続式メスコネクタにより、デバイスですぐ使用可能。