MINI MCR-SL-PTB-SP - 電力用端子台
2864147

複数のMINI AnalogモジュールにDINレールコネクタ経由で電源を供給する計測制御用端子台、スプリング式接続、最大消費電流は2 A。交換用部品:2902067 MINI MCR-2-PTB-PT。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

フットエレメント(T-コネクタ)から給電、30 VまでのDC電源を供給可能
診断LEDで状態とエラーを診断
最大2  Aに対応
最大80台のMINIアナログモジュールに対応
ダイオードと冗長電源の切離し可能