工場および特殊エンジニアリング用QUINT POWER電源ユニットは、大きな突入電流を持つ重負荷をPOWER BOOSTを使って確実に起動させます。幅広い入力と多様な認証パッケージがあるおかげで世界中のあらゆる産業部門で使用できます。スイッチング出力や不動リレーコンタクトはリモート診断に使用されます。
QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10
-
電源
2938219
DINレール電源ユニット48 V DC/10 A、スイッチング、三相。
製品の詳細
AC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
入力電圧範囲 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (三相すべて) |
450 V DC ... 800 V DC (三相すべて) | |
AC入力電圧範囲 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (三相すべて) |
DC入力電圧範囲 | 450 V DC ... 800 V DC (三相すべて) |
電源の電圧種類 | AC/DC |
突入電流 | < 10 A |
突入電流値 (I2t) | 1 A2s |
AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
出力保持時間 | > 25 ms (400 V AC) |
> 30 ms (480 V AC) | |
消費電流 | およそ3× 1.2 A (400 V AC) |
1 A (480 V AC) | |
定格消費電力 | 517 W |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
通常応答時間 | < 1 s |
許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 3x 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
効率 | > 90 % (230 V AC時、定格値) |
定格出力電圧 | 48 V DC ±1 % |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC、定量制限あり) |
定格出力電流(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A (-25 °C ... 40 °C 常時) |
ディレーティング | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
残存リプル | < 20 mVPP |
出力電力 | 480 W |
ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 140 mVPP (20 MHz) |
最大無負荷電力損失 | 10 W |
最大電力損失、定格負荷 | 45 W |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号: DC OKアクティブ | |
出力内容 | UOUT > 0.9 x UN:高信号 |
最大スイッチング電圧 | ≤ 24 V |
出力電圧 | + 24 V DC |
最大突入電流 | ≤ 20 mA |
定負荷電流 | ≤ 20 mA |
信号: DC OKフローティング | |
出力内容 | リレーコンタクト、UOUT > 0.9 x UN: コンタクトは閉じる |
最大スイッチング電圧 | ≤ 30 V AC/DC |
最大突入電流 | 最大 0.5 A |
定負荷電流 | ≤ 1 A |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 10 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
最大電線径(単線) | 16 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
最大電線径(撚線) | 10 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 20 |
最大接続電線サイズAWG | 6 |
剥き線長さ | 10 mm |
ネジ山 | M4 |
信号 | |
最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
最大電線径(単線) | 16 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
最大電線径(撚線) | 10 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 20 |
最大接続電線サイズAWG | 6 |
ネジ山 | M4 |
シグナリングのタイプ | LED |
アクティブスイッチング出力 | |
リレー接点 | |
信号出力: DC OKアクティブ | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
状態表示に関する注意事項 | UOUT < 0.9 x UN:LEDが点滅 |
信号出力: DC OKフローティング | |
状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
状態表示に関する注意事項 | UOUT < 0.9 x UN:LEDが点滅 |
相の数 | 3 |
耐電圧 入力―出力間 | 3 kV (タイプテスト) |
1.5 kV (定期試験) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
絶縁特性 | |
保護クラス | I (PE接続あり) |
幅 | 160 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
別の組立て | |
幅 | 122 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 163 mm |
組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
ハウジング材質 | 金属製 |
ケースの種類 | AluNox(AlMg1) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | EN 62368-1 |
標準 - 機器の安全性 | GS(試験による安全性) |
標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 62368-1 |
標準 - 安全特別低電圧 | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 55011 (EN 55022) |
アイテム番号 | 2938219 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CMPP34 |
カタログのページ | ページ 567 (IF-2009) |
GTIN | 4017918927691 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,300 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,288 g |
関税率 | 85044030 |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |