SAC-6P- 5,0-PUR/M12FSM PE SH - 電源ケーブル
1414919

電源ケーブル、6-極、PUR ハロゲンフリー、橙RAL 2003、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: M、ケーブル長: 5 m、AC電流最大8 A/690 V

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Mコーディングで誤接続防止
パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル