SAC-5P-M12MSK/15,0-PUR PE
-
電源ケーブル
1202595
電源ケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: K、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m、AC電流最大16 A/690 V、高度なシールドテクノロジを備えたPE接続
製品の詳細
製品ライン | 電源用ケーブル |
アプリケーション | 電源 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | K |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 690 V AC |
標準規格 IN | 16 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
コーディングタイプ | K (電源) |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 15 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 189 kg/km |
UL AWLスタイル | 22078 / 11560 (90 °C / 1000 V) |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、電源 | 141x 0.15 mm |
AWG電源 | 14 |
電線断面積 | 5x 2.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.8 mm ±0.1 mm |
ケーブル外径 | 9.70 mm ±0.3 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.36 mm |
厚さ、外部シース | およそ 1.15 mm |
最大導体抵抗 | ≤ 8 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 1000 V AC |
試験電圧 | ≥ 10000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 49 mm |
最小曲げ半径、可動 | 97 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
UL 758/1581 FT1準拠 | |
DIN EN 60332-1-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 (プリロードなし、IEC 60529に準拠した追加試験) | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
アイテム番号 | 1202595 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CDQ |
GTIN | 4063151265656 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,632.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,632.5 g |
関税率 | 85446010 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - ホースとケーブルの継手スリーブ 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥き線工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Kコーディングで誤接続防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル