SAC-5P- 2,0-280/M12FSL FE
-
電源ケーブル
1294814
電源ケーブル、PUR ハロゲンフリー、グレー RAL 7001、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: L、16 A/63 Vまでの直流電流
製品の詳細
製品ライン | 電源用ケーブル |
アプリケーション | 電源 |
キーイング | L |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格電圧UN | 63 V DC |
標準規格 IN | 16 A |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
コーディングタイプ | L (電源) |
PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 159 kg/km |
UL AWLスタイル | 80°C/300 V |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
導体構造、電源 | 80x 0.20 mm |
AWG電源 | 14 |
電線断面積 | 5x 2.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.65 mm ±0.1 mm |
ケーブル外径 | 8.60 mm ±0.25 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒、ピンク |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.14 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
最大導体抵抗 | ≤ 8 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 4 mm |
最小曲げ半径、可動 | 86 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 500000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
アイテム番号 | 1294814 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 25 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CDP |
GTIN | 4063151531416 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 388.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 388 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PROT M12 MS PWR - ねじプラグ 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - ホースとケーブルの継手スリーブ 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥き線工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150