SAC-4P-M12MSS/13,0-PUR/FSSPESH
-
電源ケーブル
1423670
電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、橙RAL 2003、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 メス ストレート M12、キーイング: S、ケーブル長: 13 m、AC電流最大12 A/690 V対応
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Sコーディングで誤接続防止
パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル