PTRVB 4-FI /RD - マーシャリング用多段式端子台
3270220

マーシャリング用多段式端子台、 オプションで6 mm2まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 送電段階、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー、 接続エレメントの色: 赤

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
ブリッジ可能な分電盤、6 mm²への給電オプション
赤の分電用端子台、24 V DC用