CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-58817| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17.5 A | |||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425KEMA-KEUR
認証ID: 71-102890| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| 単線のみ | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 | |