PP-H 1,5/S/4 (1GNYE/3GY) - コネクタ
3212537

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 4、 極数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: 灰/緑-黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み