PP-H 1,5/S/25 (24GY/1GNYE) - コネクタ
3061965

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 25、 極数: 25、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: 灰/緑-黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり