テストプラグ、 自由にコンフィグレーション可能、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
保護技術と制御エンジニアリング用のプラグインテストシステム
FAMEは、保護テクノロジで中電圧および高電圧開閉装置向けのあらゆる測定や試験タスクを行う革新的なモジュール型プラグインテストシステムです。プラグインテストシステムは、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑な切換え操作、またトリップや信号コンタクトを、組み合わせています。手動試験は、自動で安全、かつ迅速に実行できるようになりました。
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由にコンフィグレーション可能、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由にコンフィグレーション可能、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
ブラインドプラグ、 極数: 8、 色: グレー
テストプラグ、 自由にコンフィグレーション可能、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 自由に設定可能、ツイストグリップで、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
FAMEコンフィグレータ
FAMEモジュール型プラグインテストシステム用コンフィグレータ
FAMEプラグインテストシステムを設定して、変流器および電圧変換器およびトリップや信号コンタクトの機能テストを迅速かつ簡単に実施しましょう。
特長
- 切換え操作機能のグループ化で簡単かつ時間短縮
- 誘導自動変流器短絡で最大の安全性を確保
- オーダーメイド、モジュール仕様、標準アクセサリ使用で低コスト
- コンパクトなプラグインテストソケットとオフセットテストソケットの配列で省スペース
- 標準化されたCLIPLINE completeシステムアクセサリを使用する際、壁面取付けとDINレール取付けから自由に選択可能
- 感電防止構造で、ユーザーの安全性確保
- マーキングスペースが広く、切換え状態が確認しやすいため概要を確認しやすい
新製品
FAME LPIT
低電力センサ用プラグインテストシステム
FAME LPITを使用すると、HVおよびMV開閉装置の低電力センサのテストが可能です。プラグインテストソケットにより、RJ45保護機器インターフェースの8つの信号用コンタクトすべてへのフルアクセスが可能なため、電流、電圧、周波数に加えて電力網の品質も測定できます。
主な特長
- MV/HVテストプラグ:二次側RJ45経由の個別の信号注入が可能
- IEC 61869-10に準拠したテストが可能
- MVプラグインテストソケット:個別のU/Iセンサ入力が可能
- 電線接続:RJ45
- HVプラグインテストソケット:U/Iセンサを直接配線接続
- 電線接続:単線/撚線:0.2 mm²~4 mm²
特長
- センサの8つの信号すべてへのフルアクセスが可能(RJ45ベース)
- シールド接点を分離したダイカスト金属製ケースにより、シールドの追加配線が不要
- テスト別の配線時間が不要
- 複数のラインをテストするためのテストシナリオを迅速かつ繰り返し作成可能
- リレーテスト中もキャビネットのドアは閉じたままで、高レベルの安全を確保
FAMEプラグインテストシステム あらゆるタスクに適したソリューション
定期的に試験する必要のある開閉機器とインターフェースはますます増加しています。FAMEプラグインテストシステムは、余分なコストや時間をかけずに追加試験を行うことができます。プラグインテストシステムは開閉動作の複雑なシーケンスを、機能的な方法でグループ化します。
FAME 3 RACKプラグインテストシステム
FAME 3 RACKは操作プラグのないプラグインテストシステムで、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング動作と、トリップや信号コンタクトをコンパクトで省スペースなブロックに組み合わせています。このために、モジュール型のプラグインテストソケットで、前もってスイッチングポイントを定義できます。システムはb接点の原理に従って動作します。操作プラグは必要ありません。FAME 3 RACKには、キャビネット内に拘束ねじ付きのリングケーブルラグ接続があります。システムはパネルの切り欠きまたは19インチラックに取り付けられます。FAME 3 RACKシステムのモジュール性能より、2~4つのラックユニットとさまざまな極数のプラグインテストソケットを再現することができます。システムは、ラッチ位置が明確なロータリハンドルプラグ付きです。追加の状態検出用に、補助コンタクト(AUX)付きのバージョンがあります。
FAME 3 SLプラグインテストシステム
FAME 3 SLプラグインテストシステム
FAME 3 SLは、FAME 3システムのコンパクトバージョンです。つまりFAME 3 SLは、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング動作、またトリップや信号コンタクトを、省スペースでさまざまな色の個別ブロックに組み合わせています。システムの操作はほとんど同一です。唯一の違いは、プラグインテストソケットの組立てとテストプラグの取扱いです。
FAME 3プラグインテストシステム
FAME 3は操作プラグのないプラグインテストシステムで、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング動作と、トリップや信号コンタクトをコンパクトで省スペースなブロックに組み合わせています。システムはb接点の原理に従って動作します。プラグインテストソケットのプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が確保されます。FAME 3には、キャビネット内にリングケーブルラグ接続があります。システムはパネルの切り欠きに取り付けられます。システムは標準プラグ付き、コンパクトプラグ付き、またはラッチ位置が明確なロータリハンドルプラグ付きがあります。追加の状態検出用に、補助コンタクト(AUX)付きのバージョンがあります。
FAME 2プラグインテストシステム
FAME 2は操作プラグのないプラグインテストシステムで、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング動作と、トリップや信号コンタクトをコンパクトで省スペースなブロックに組み合わせています。このために、プラグ内のコンタクトタブの長さによって、前もってスイッチングポイントを設定できます。システムはb接点の原理に従って動作します。プラグインテストプラグのプラグインブリッジで自動変流器の短絡機能が確保されます。FAME 1と同様に、ねじ式バージョンとPush-in式バージョンの両方があります。システムはパネルの切り欠きに取り付けることも、特殊なプラグインテストソケットによりDINレールに取り付けることもできます。FAME 2は標準プラグ付き、またはラッチ位置が明確なロータリハンドルプラグ付きがあります。追加の状態検出用に、補助コンタクト(AUX)付きのバージョンがあります。
FAME 1プラグインテストシステム
FAME 1は変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑なスイッチング動作と、トリップや信号コンタクトをコンパクトで省スペースのブロックに組み合わせています。システムはa接点の原理に準拠して動作します。そのため通常操作では操作プラグが必要です。プラグインテストソケットのプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が確保されます。システムには2つのねじ式接続またはPush-in式接続が、制御盤内にあります。プラグインテストソケットは、パネルの切り欠きにねじ止めするだけで取り付けることができます。システムは標準プラグ付きまたはコンパクトプラグ付きがあります。追加の状態検出用に、補助コンタクト(AUX)付きのバージョンがあります。
プラグインテストシステム製品パンフレット
ダウンロード
プラグインテストシステムについての印字コンテンツをご希望ですか。下に、プラグインテストシステムの製品パンフレットがあります。さまざまなプラグインテストシステムと試験用断路システム選択の概要が掲載されています。
FAMEプラグインテストシステムの概要
FAMEプラグインテストシステムの概要