テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 9、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
保護技術と制御エンジニアリング用のプラグインテストシステム
FAMEは、保護テクノロジで中電圧および高電圧開閉装置向けのあらゆる測定や試験タスクを行う革新的なモジュール型プラグインテストシステムです。プラグインテストシステムは、変流器および電圧変換器の機能テストを行う複雑な切換え操作、またトリップや信号コンタクトを、組み合わせています。手動試験は、自動で安全、かつ迅速に実行できるようになりました。
プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: 丸型圧着端子、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー
テストプラグ、 詳細な回路図はMiscellaneous Downloadsを参照、 VDEコーディングタイプE7、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 接続数: 40、 極数: 20、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/7,5、 色: グレー
プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 接続数: 28、 極数: 14、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー
プラグインテストソケット、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 極数: 14、 接続方式: 丸型圧着端子、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 取付けタイプ: 壁面取付け、 色: グレー
テストプラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 極数: 4、 接続方式: 圧着端子接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
テストプラグ、 ツイストグリップ付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 極数: 6、 定格断面積: 2.5 mm2、 色: グレー
プラグインテストソケット、 VDEコーディングタイプB14、 定格電圧: 400 V、 接続数: 28、 極数: 14、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
FAMEコンフィグレータ
FAMEモジュール型プラグインテストシステム用コンフィグレータ
FAMEプラグインテストシステムを設定して、変流器および電圧変換器およびトリップや信号コンタクトの機能テストを迅速かつ簡単に実施しましょう。
新製品
FAME LPIT
低電力センサ用プラグインテストシステム
FAME LPITを使用すると、HVおよびMV開閉装置の低電力センサのテストが可能です。プラグインテストソケットにより、RJ45保護機器インターフェースの8つの信号用コンタクトすべてへのフルアクセスが可能なため、電流、電圧、周波数に加えて電力網の品質も測定できます。
主な特長
- MV/HVテストプラグ:二次側RJ45経由の個別の信号注入が可能
- IEC 61869-10に準拠したテストが可能
- MVプラグインテストソケット:個別のU/Iセンサ入力が可能
- 電線接続:RJ45
- HVプラグインテストソケット:U/Iセンサを直接配線接続
- 電線接続:単線/撚線:0.2 mm²~4 mm²
特長
- センサの8つの信号すべてへのフルアクセスが可能(RJ45ベース)
- シールド接点を分離したダイカスト金属製ケースにより、シールドの追加配線が不要
- テスト別の配線時間が不要
- 複数のラインをテストするためのテストシナリオを迅速かつ繰り返し作成可能
- リレーテスト中もキャビネットのドアは閉じたままで、高レベルの安全を確保
FAMEプラグインテストシステム 複雑な試験シーケンス。シンプルに差し込むだけ。
FAMEは、複雑な試験シーケンスを標準化された確実な接続プロセスに変換します。常設のプラグインテストソケットは、システムの関連する電流、電圧、および信号回路に接続されています。テストプラグを差し込むと、試験に必要なスイッチング状態が正しいシーケンスで自動的に設定されます。つまり、既存のシステム配線に手を加えることなく、試験用機器を迅速かつ安全に、かつ一貫性を持って接続することができます。これにより必要な試験の回数が減り、操作の安全性が向上し、操作ミスによるリスクを最小限に抑えることができます。
FAME LPIT 低電力センサ用プラグインテストシステム
FAME LPITは、中・高電圧開閉装置に用いられる最新の低電力計器用変成器(LPIT)の試験専用に開発されました。このシステムにより、システム配線に手を加えることなく、関連するすべてのセンサ信号に安全にアクセスすることができます。これによって、FAME LPITは電力網のデジタル化やスマートな保護システムへの移行を支援します。
特長
- LPITセンサおよびデジタル保護テクノロジ専用の設計
- 保護装置のデバイスインターフェースにあるすべてのRJ45信号用コンタクトにアクセス可能
- 電磁シールドが施された堅牢な金属製ケース
- 中電圧および高電圧アプリケーションに最適
- グリッドデータおよびグリッド品質データの分析をサポート
FAME 3 RACK 19インチの制御盤に最大限の柔軟性を付与
FAME 3 RACKは、19インチのスイッチング機器での使用を目的に開発されたもので、非常に高い実装密度と、便利な配線性を兼ね備えています。モジュール型設計により、1つのテストプラグだけで、さまざまなアプリケーション向けの複雑なテスト作業を行うことが可能です。
特長
- 19インチのモジュールキャリアへの設置専用に設計
- プラグインテストソケット1つにつき、最大25極
- プラグインテストソケット上で直接切替えシーケンスを設定可能
- 所定のラッチ位置を備えたロータリーハンドルテストプラグ
- 遠隔監視用のステータスコンタクト(オプション)もご用意
- 片面および両面の導体差込口を備えたバージョン
FAME 3 SL 標準化された試験作業向けのコンパクトなソリューション
FAME 3 SLは、非常に省スペースな設計にFAME 3シリーズの特長を凝縮しています。このコンパクトなプラグインテストシステムは、極数の少なさやフットプリントのコンパクトさが重要な要素となる、試験要件が明確に定義されたアプリケーションに最適です。
特長
- 極めてコンパクトな設計
- 4極または6極仕様
- 操作プラグ不要
- 安全な操作のためのコンパクトなラッチ式プラグ
- 設置スペースが限られている場合に最適
FAME 3 保護試験のための汎用性に優れた標準
FAME 3は、中電圧および高電圧開閉装置の試験および保守作業のための汎用ソリューションです このシステムは、高い柔軟性と直感的に分かる操作性を兼ね備えており、幅広い変流器および変圧器アプリケーションに適しています。
特長
- 保護リレー試験用の汎用プラグインテストシステム
- 4~20極のモジュール型設計
- プラグインテストソケットにおける自動変圧器短絡
- ロータリーハンドル付きまたはコンパクトプラグ付きでご用意
- カスタムアプリケーションに合わせてオンラインでコンフィグレーション可能
FAME 2 コンフィグレーション可能なテストプラグで最大限の柔軟性を確保
FAME 2は、独自のスイッチングロジックを採用しています。試験シーケンス全体が、コンフィグレーション可能なテストプラグを介してマッピングされます。これにより、たった1つのプラグインテストソケットだけで、複雑な切替えシーケンスを設定することが可能です。
特長
- 切替えシーケンスはテストプラグを介して定義
- さまざまな接触長による時間遅延接触
- 最大25極を設定可能
- 制御盤ドア内やDINレール上に取付け可能
- カスタム試験回路に最適
FAME 1 操作プラグ付き
FAME 1は純正のFAMEプラグインテストシステムであり、その「ノーマルオープン接点」の原理により、他のすべてのバージョンとは根本的に異なります。通常操作では操作プラグが使用されるため、従来の保護試験コンセプトに特に適しています。
特長
- 操作プラグを備えた唯一のFAMEシステム
- ノーマルクローズ(NC)の原理ではなく、ノーマルオープン(NO)の原理を採用
- プラグインテストソケットにおける自動変圧器短絡
- コンパクトプラグと標準プラグをご用意
- 従来の保護アプリケーション向けに実績のあるソリューション
プラグインテストシステム製品パンフレット
ダウンロード
プラグインテストシステムについての印字コンテンツをご希望ですか。下に、プラグインテストシステムの製品パンフレットがあります。さまざまなプラグインテストシステムと試験用断路システム選択の概要が掲載されています。