ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PLD M 260 W-40/80 715/D40 - LED照明機器
2702942

LED照明機器、 24 V DC、 照射角度 (垂直/水平): 40 °/80 °、 長さ: 715 mm、 直径: 40 mm、保護等級: IP67、 回転可能、 耐クーラント性および耐潤滑油性

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

小口径なので省スペース
プラグイン電源ラインにより、すばやく簡単な設置はもちろん、ケーブルの長さも自由に選択可能
旋回動作で集束照度
冷却剤と潤滑剤に対するIP保護および耐性により、機械ツールで使用可能
高温でも使用可能で、強い揺れや衝撃も受入れ可能
安全ガラスでメカニカルなストレスがかかる環境でも使用できる
ETL認証で北米市場で使用可能
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと60000 時間以上のLED寿命により極めて経済的