PLD M-ME MB/D40 - 取付けブラケット
PLD M-ME MB/D40
-
取付けブラケット
2702527
取付けブラケット、 2個セット、 照明機器PLD M 260 .../D40用、 回転範囲±45°
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
特殊な性質
2個セット
照明機器PLD M 260 .../D40用
回転範囲±45°
材料仕様
色
地色
部材
スチール (ステンレス、2 A(X5CrNi-18-10))
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
取付けタイプ
PLD照明機器
販売用データ
アイテム番号
2702527
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL22Z
GTIN
4055626217079
1個あたりの重量(梱包を含む)
43 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
43.4 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
ECLASS-15.0
27111126
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
5f0426a9-d95f-4606-b691-fbec4c268cf3
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.738 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ