パイプラインマーカー、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄/赤、 カスタム仕様によるマーキング: 可燃性ガス、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm
プラントマーキング
プラントの明確なマーキングシステムは、操作ミスを防き配向を容易に:労働安全の基本です。情報表示や安全表示は、プラントの運用、修理作業、サービス作業およびメンテナンス時に重要な情報を提供します。フエニックス・コンタクトのマーキング材は正しいプラントマーキングの法的要件を満たしています。
特長特長
- 幅広いソリューション – 豊富な素材で各種アプリケーションに対応
- すぐに使用可能なラベルと印字可能な部材
- 耐環境性に優れ、長期にわたり安全なプラント識別が可能
警告ラベル
警告ラベル
警告ラベルはプラントや作業場エリアの危険ポイントを表示するのに使用されます。印字済み、または印字なしのソフトPVCラベルを柔軟に提供します。
禁止標識
禁止標識
禁止標識は、危険が生じる可能性があるため禁止されている行動を示します。3種類のデザインがあります。マーキング済みまたはマーキングなしのバージョンはあらゆるアプリケーションに対応し、最大の柔軟性を実現します。
指示標識
指示標識
指示標識は特定の行動様式を指定し、現場での事故を防ぐために使用します。用途に合わせて印字済みと印字なしのマーキングが選択可能です。
危険物ラベル
危険物ラベル
危険物ラベルは、German Ordinance on Hazardous Substances(有害物質に関する法令)(GefStoffV)に準拠する危険物をパイプライン経由で輸送する際、パイプラインマーカーにマーキングを追加するために使用します。印字済みと印字なしのマーキングが選択可能です。
パイプラインマーカー
パイプラインマーカー
パイプラインマーカーで液体と気体を区別します。カラー印字によるパイプラインマーキングで、DIN 2403に準拠した個別マーキングが可能です。
火災警報システム情報標識の明示
火災警報システム情報標識
火災警報システムにマーキングするシール式ラベルは、対応する火災警報器を識別するために使用します。印字済み、または印字なしのソフトPVCラベルを柔軟に選択できます。
非常停止ボタン用マーキング
非常停止ボタン用マーキング
ドイツの機械指令(German Machinery Directive)では、非常停止ボタンの表示が明確に見えるようにすることが義務付けられています。このためにマーキング済みまたはマーキングなしのラベルがカード形式で用意されています。
マグネットラベル
マグネットラベル
マーキングを固定したくない場合はマグネットラベルが柔軟性のあるソリューションを提供します。必要に応じて金属表面にすばやく取り付け、簡単にはがすことができます。PMMマグネットラベルは3色用意されています。