DNV
認証ID: TAE000037BEAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 入力 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 入力 | 1000 V | 100 A | ||
ピックオフ端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 5、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 ボルト接続式、 1段、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 青
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 入力 | 1000 V | 100 A | ||
| E | ||||
| 出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
| 入力 | 1000 V | 100 A | ||