AGK PT 4X6/M10 - ピックオフ端子台
1017448

ピックオフ端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 5、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 ボルト接続式、 ライン接点、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

完全絶縁の分岐端子台をオプションで使用すると電圧を分岐できます。
大きなマーキング面